??
CAD model selection
K0711.08
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0711 - Quick fit couplings with angular and radial offset compensation
Bill of material
K0711.08
BESTKIPP
Order No.
K0711.08
D
thread
M 8 mm
D1
Side-to-side dimension
30.0 mm
D2
diameter
15.0 mm
L
~ total length
63 mm
L1
Length
18 mm
L2
distance
11.5 mm
L3
thread length min.
16 mm
L4
Length
33 mm
L5
Length
23.5 mm
SW
width across flats
27 mm
SW1
width across flats
24 mm
SW2
width across flats
13 mm
SW3
width across flats
7 mm
RV
radial offset compensation X max.
0.6 mm
ZZD
permissible tensile and pressure load max.
4.5 kN
GEW
Approx. weight
0.1370 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176571
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions